(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม สเกลวัด เทียบเท่า shaku (เท้า)
· เทป วัด เหล็กกล้า ทั้ง เส้น ได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงไม่น่าจะทำให้ วัสดุก่อสร้าง เสียหายแม้ว่าจะทำหล่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตลับเมตร สำหรับการวัดทั่วไป
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 19 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ด้านเดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 1.8 | รหัสของทรัสโก้ | 377-1521 |
มวล(ก.) | 262 | คุณสมบัติ | สเกลวัด ส่วนรวมความเท่ากันเป็นฟุตวัตถุ ทั้งหมดได้รับการปกป้องโดย เรซิ่น ยืดหยุ่นดังนั้นคุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงการทำลาย วัสดุก่อสร้าง หากทำหล่น | สเปค | ประเภทล็อคก้ามปูแบบด้านเดียว |
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย |
เทป | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GL19-55SBL ในชุด สายวัด "G Lock" (พร้อมสเกลวัด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง