(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียมไดคาสต์
·ขากรรไกรถูกดับเพื่อให้ทนทานต่อการกระแทกหากทำหล่น
· สปริง ทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม แม้โดนน้ำ นอกจากนี้ยังทนต่อความผิดปกติของขดลวด
· ยางกันกระแทก เปอร์ ขดลวด คู่ช่วยป้องกันการหลุดของกรงเล็บ
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 |
รหัสของทรัสโก้ | 293-1320 | มวล(ก.) | 355 | คุณสมบัติ | ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อพร้อมหมุดชุบแข็งเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกสปริง สเตนเลส สนิม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการล้มเหลวของขดลวดยางกันกระแทก ขดลวด คู่ช่วยป้องกันการหัก สปริง |
สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALL25-55GAC ในชุด สายวัด "Aluminist Lock" (Gunmetal/ดำ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง