(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การติดตั้งบน แบบเหลี่ยม ของช่างไม้ทำให้เหมาะสำหรับงานเขียนและการวัดความกว้างความสูงและความลึก
·สามารถติดตั้งบน ไม้บรรทัด ขนาด JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขีดเขียนและการวัดขนาดโลหะและ ไม้
รหัสสินค้า |
---|
TSD-15N |
TSD-30N |
TSD-60N |
TSD-100N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ รองรับการใช้งาน เส้นตรง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.00 ฿ 178.01 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 415-0783 | 10 | ||
฿ 328.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 415-0791 | 23 | ||
฿ 393.00 | SCALES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 415-0805 | 26 | ||
฿ 424.00 | SCALES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 415-0813 | 26 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | การสอบเทียบ | รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ | JIS | เกรด JIS1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง