(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเกลนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากการปรับแต่งผิวซึ่งทำให้จำกัดการสะท้อนแสง
· สเกลวัดเป็นแบบสลักลงไป ดังนั้นจึงจะไม่จางหายไป
· มีตารางการแปลงหน่วยและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูสกรูใส่เข้ามาด้วย
· ผลิตภัณฑ์ที่มีพิกัดตาม JIS Class 1 (TSU15N ถึง TSU200N)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวาดเค้าโครง, ขั้นตอนการขัด และการวัดขนาด
รหัสสินค้า |
---|
TSU-15N |
TSU-30N |
TSU-60N |
TSU-100N |
TSU-150N |
TSU-200N |
TSU-300N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับล่าง (มิลลิเมตร) | การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับบน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 0.5 | 1 | 175 | 15 | 0.5 | 415-0732 | 10 | ||
฿ 154.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 0.5 | 1 | 335 | 25 | 1 | 415-0767 | 65 | ||
฿ 383.00 | SCALES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 0.5 | 1 | 640 | 30 | 1.2 | 415-0775 | 180 | ||
฿ 721.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 0.5 | 1 | 1050 | 35 | 1.5 | 415-0716 | 425 | ||
฿ 3,066.00 | SCALES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | 1565 | 40 | 2 | 415-0724 | 950 | ||
฿ 4,090.00 | SCALES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | 2065 | 40 | 2 | 415-0741 | 1250 | ||
฿ 7,777.00 | SCALES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3000 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | 3065 | 40 | 3 | 415-0759 | 2865 |
กำลังโหลด …
การขัดผิว | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส | การสอบเทียบ | สอดคล้องกับ |
---|---|---|---|---|---|
JIS | เกรด JIS1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง