(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาลิเปอร์ เกจวัด ด้านในที่วัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของชิ้นงานทรงกระบอกและเส้นผ่านศูนย์กลางร่องที่ด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
· สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่องของ โอริง ได้โดยการปรับปรุงสไตลัสสำรอง
· เมื่อเปลี่ยนสไตลัสทดแทนที่แนบมาแล้ว สามารถทำการวัดเปรียบเทียบได้ภายใน ±1 มม. ของ มิติ คลองเลื่อย (ช่วงการบ่งชี้ 2 มม.)
· คลองเลื่อย ขนาด มาตรฐาน โดยใช้ ไมโครมิเตอร์ หรือ ริงเกจ ภายในช่วงการวัด
· รวม คลองเลื่อย โพรบสำรองสองชุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเปรียบเทียบการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของวัตถุทรงกระบอกและเส้นผ่านศูนย์กลางร่องที่ด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
IM-880 |
IM-881 |
IM-882 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การวัดความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,259.00 | DIALCALIPERGAUGES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 21 ถึง 50 | 20 ถึง 35 | 70 | 272-0566 | 196 | ||
฿ 9,260.00 | DIALCALIPERGAUGES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 51 ถึง 100 | 30 ถึง 62 | 75 | 272-0574 | 218 | ||
฿ 10,379.00 | DIALCALIPERGAUGES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 101 ถึง | 55 ถึง 153 | 90 | 272-0582 | 240 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประเภท คาลิเปอร์ | วิธีการแสดงผล | หมุน | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ต่อเนื่อง | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.02 | จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
คุณสมบัติ | การใช้หัววัดที่เปลี่ยนได้ที่ให้มาตามขนาดการวัดช่วยให้สามารถวัดเปรียบเทียบขนาดที่ตั้งไว้ภายใน± 1 มม. (ช่วงที่ระบุ 2 มม.)ปรับตัวดีขึ้น (880 ชุด) โพรบวัด โอริงเสนอการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสำหรับตัวอย่าง หล่อ แม่พิมพ์ | การใช้งาน | การวัดเปรียบเทียบสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของวัตถุทรงกระบอกหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องด้านใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง