(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คาลิปเปอร์ มาตรฐาน การออกแบบ สากล
·ความชัดเจนของข้อความบน สเกลวัด ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากการใช้อักขระสากลและโดยการแสดงเป็นขั้นตอนที่สำเร็จการศึกษา
·เวอร์เนีย แบบรวม พร้อม สเกลวัด ที่อ่านง่ายขึ้น
· การขัดเงา สีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดภายนอก , การวัดภายใน, การวัดระยะ , การวัดความลึก
รหัสสินค้า |
---|
THN-10-U |
THN-15-U |
THN-20-U |
THN-30-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | เขี้ยว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก (มิลลิเมตร) | ขากรรไกรภายใน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,537.00 | STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถึง 100 | 0-100 | ±0.05 | 40 | 16 | 415-3006 | 130 | ||
฿ 1,537.00 | STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง 150 | 0-150 | ±0.05 | 40 | 16 | 415-3014 | 150 | ||
฿ 2,185.00 | STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 151 ถึง 200 | 0-200 | ±0.05 | 46 | 17 | 415-3022 | 190 | ||
฿ 3,496.00 | STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 201 ถึง 300 | 0-300 | ±0.08 | 59.5 | 23 | 415-3031 | 350 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | มี / ไม่มีแถบความลึก | มี |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | คุณสมบัติ | เวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ การออกแบบ สากล มาตรฐานความชัดเจนของข้อความบน สเกลวัด ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากการใช้อักขระสากลและการแสดงในขั้นตอนที่สำเร็จการศึกษาแบบรวม vernier สเกลวัดมี การขัดเงา สีเงิน | การใช้งาน | การวัด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การวัดภายในการวัด ขั้น การวัดความลึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง