(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะวัสดุที่ โลหะตัดเฉือนยาก เช่นแก้วและหินอ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แก้วกระเบื้องหินอ่อน คอนกรีต ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TGD-6 |
TGD-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.57 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.0 | 60 | 4 | 277-5972 | 6 | ||
฿ 563.79 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 8.0 | 75 | 5.0 | 277-5981 | 11 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | แก้วกระเบื้องหินอ่อน คอนกรีต ฯลฯ | ส่วนของ ใบมีดลบคม | คาร์ไบด์ (wc-co) | คุณสมบัติ 1 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะวัสดุที่ โลหะตัดเฉือนยาก เช่นแก้วและหินอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ใช้ความเร็วต่ำ 300-600 รอบต่อนาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง