(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการนำ ปลาย คาร์ไบด์ พิเศษที่รักษาแรงคว้านมาใช้ วัสดุ ตัดยากจึงสามารถเบื่อได้อย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพการตัดที่คม
·เมื่อคมตัดระบายความร้อนด้วยน้ำก่อนคว้านขอบจะมีความสามารถในการตัดและ ความทนทาน มากขึ้น
· รูปทรง แบบรวม จาก ก้าน เพื่อให้สามารถเจาะได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้อง อาการสั่นสะท้าน ปลาย ใบมีดลบคม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
T6JT-30 |
T6JT-32 |
T6JT-34 |
T6JT-35 |
T6JT-40 |
T6JT-43 |
T6JT-45 |
T6JT-48 |
T6JT-50 |
T6JT-55 |
T6JT-60 |
T6JT-64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.0 | 45 | 90 | 415-3928 | 14 | ||
฿ 245.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.2 | 45 | 90 | 415-3936 | 14 | ||
฿ 245.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 | 45 | 90 | 415-3944 | 14 | ||
฿ 245.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 45 | 90 | 415-3952 | 14 | ||
฿ 266.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.0 | 50 | 95 | 415-3961 | 16 | ||
฿ 266.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.3 | 50 | 95 | 415-3979 | 18 | ||
฿ 266.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 50 | 95 | 415-3987 | 18 | ||
฿ 266.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.8 | 50 | 95 | 415-3995 | 18 | ||
฿ 266.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.0 | 50 | 95 | 415-4002 | 18 | ||
฿ 286.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 55 | 100 | 415-4011 | 20 | ||
฿ 286.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.0 | 55 | 100 | 415-4029 | 22 | ||
฿ 286.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.4 | 55 | 100 | 415-4037 | 24 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.4 | วัสดุชิ้นงาน | กระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องมุงหลังคา ฯลฯ | รุ่น รองรับการใช้งาน | ไขควงอิมแพค แบบชาร์จไฟ 9.6 V ขึ้นไป สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ | คุณสมบัติ 1 | เนื่องจากมีการนำ ปลาย คาร์ไบด์ พิเศษที่คงแรงคว้านมาใช้ วัสดุ ตัดยากจึงสามารถเบื่อได้อย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพการตัดที่คม | คุณสมบัติ 2 | เมื่อคมตัดระบายความร้อนด้วยน้ำก่อนคว้านขอบจะมีความสามารถในการตัดและ ความทนทาน มากขึ้น |
คุณสมบัติ 3 | รูปทรง แบบรวม จาก ก้าน เพื่อให้สามารถเจาะได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้อง มีการ อาการสั่นสะท้าน ปลาย ใบมีดลบคม | สเปค | รุ่น รองรับการใช้งาน:ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกแบบชาร์จได้ 9.6 V ขึ้นไป สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง