(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ง แรงบิด
· รูปทรง แบบรวม ตั้งแต่ ก้าน จนถึง ปลาย ใบมีดลบคม เพื่อความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:บล็อค ปูนอิฐฉาบปูน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนชุดที่รวม (PC) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 2.5 | 37 | 90 | - | 415-3464 | 14 | |||
฿ 235.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 2.8 | 37 | 90 | - | 415-3472 | 14 | |||
฿ 261.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 3.0 | 45 | 90 | - | 391-1098 | 14 | |||
฿ 261.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 3.2 | 45 | 90 | - | 391-1101 | 14 | |||
฿ 261.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 3.4 | 45 | 90 | - | 391-1110 | 14 | |||
฿ 641.07 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | คลองเลื่อย ขนาดเดียวกัน | 3.4 | 45 | 90 | 3 | 415-3529 | 49 | ||
฿ 299.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 3.4 | 100 | 150 | - | 415-3553 | 13 | |||
฿ 261.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 3.5 | 45 | 90 | - | 391-1128 | 14 | |||
฿ 704.64 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | คลองเลื่อย ขนาดเดียวกัน | 3.5 | 45 | 90 | 3 | 415-3537 | 49 | ||
฿ 299.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 3.5 | 100 | 150 | - | 415-3561 | 13 | |||
฿ 283.00 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 3.8 | 50 | 95 | - | 391-1136 | 16 | |||
฿ 283.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 4.0 | 50 | 95 | - | 391-1144 | 16 | |||
฿ 283.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 4.3 | 50 | 95 | - | 391-1152 | 18 | |||
฿ 705.57 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | คลองเลื่อย ขนาดเดียวกัน | 4.3 | 50 | 95 | 3 | 415-3545 | 55 | ||
฿ 335.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 4.3 | 100 | 150 | - | 415-3570 | 16 | |||
฿ 283.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 4.5 | 50 | 95 | - | 391-1161 | 18 | |||
฿ 335.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 4.5 | 100 | 150 | - | 415-3588 | 17 | |||
฿ 283.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 4.8 | 50 | 95 | - | 391-1179 | 18 | |||
฿ 283.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.0 | 50 | 95 | - | 391-1187 | 18 | |||
฿ 335.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.0 | 100 | 150 | - | 415-3596 | 20 | |||
฿ 309.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.3 | 55 | 100 | - | 391-1195 | 20 | |||
฿ 356.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.3 | 100 | 150 | - | 415-3600 | 21 | |||
฿ 309.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.5 | 55 | 100 | - | 391-1209 | 20 | |||
฿ 356.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 5.5 | 100 | 150 | - | 415-3618 | 22 | |||
฿ 309.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 6.0 | 55 | 100 | - | 391-1217 | 22 | |||
฿ 356.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 6.0 | 100 | 150 | - | 415-3626 | 22 | |||
฿ 309.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 6.4 | 55 | 100 | - | 391-1225 | 24 | |||
฿ 356.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 6.4 | 100 | 150 | - | 415-3634 | 26 | |||
฿ 309.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 6.5 | 55 | 100 | - | 391-1233 | 24 | |||
฿ 400.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 7.0 | 65 | 115 | - | 415-3481 | วันที่ 31 | |||
฿ 400.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ เดียว | 7.5 | 65 | 115 | - | 415-3499 | 34 | |||
฿ 424.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | วัตถุ เดียว | 8.0 | 65 | 115 | - | 415-3502 | 36 | |||
฿ 424.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | วัตถุ เดียว | 8.5 | 65 | 115 | - | 415-3511 | 39 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุชิ้นงาน | บล็อค ปูนอิฐฉาบปูน ฯลฯ | รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน แบบชาร์จไฟได้ (9.6 V ขึ้นไป) ไขควงอิมแพค แบบชาร์จได้ สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) (ไม่สามารถใช้กับ ดอกสว่าน สั่นสะเทือน) |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ | คุณสมบัติ 1 | การใช้ ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง แรงบิด | คุณสมบัติ 2 | รูปทรง แบบรวม ตั้งแต่ ก้าน จนถึง ปลาย ใบมีดลบคม เพื่อความปลอดภัย |
สเปค | รุ่น รองรับการใช้งาน:ดอกสว่าน แบบชาร์จไฟได้ (9.6 V ขึ้นไป) ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกแบบชาร์จได้ สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) (ไม่สามารถใช้กับ ดอกสว่าน สั่นสะเทือนได้) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง