(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ค้อน น้ำหนักเบา ที่สามารถติดและถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว
·ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เจาะไปยังคมตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:คอนกรีต บล็อกปูน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.00 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.4 | 45 | 110 | 376-5661 | 38 (กรัม) | ||
฿ 448.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.4 | 85 | 160 | 376-5679 | 46 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 45 | 110 | 376-5687 | 38 (กรัม) | ||
฿ 472.87 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 | 85 | 160 | 376-5695 | 46 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.0 | 45 | 110 | 376-5709 | 39 (ก.) | ||
฿ 421.00 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.3 | 45 | 110 | 376-5717 | 40 (ก.) | ||
฿ 448.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.3 | 95 | 160 | 376-5725 | 48 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 45 | 110 | 376-5733 | 43 (กรัม) | ||
฿ 473.96 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 95 | 160 | 376-5741 | 53 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.3 | 45 | 110 | 376-5750 | 43 (กรัม) | ||
฿ 448.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.3 | 95 | 160 | 376-5768 | 53 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.4 | 45 | 110 | 376-5776 | 43 (กรัม) | ||
฿ 448.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.4 | 95 | 160 | 376-5784 | 53 (ก.) | ||
฿ 421.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 45 | 110 | 376-5792 | 45 (ก.) | ||
฿ 474.73 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 95 | 160 | 376-5806 | 58 (กรัม) | ||
฿ 421.00 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 45 | 110 | 376-5814 | 45 (ก.) | ||
฿ 489.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.4 | 95 | 160 | 376-5822 | 58 (กรัม) |
กำลังโหลด …
ก้าน | SDSplus | คุณสมบัติ | ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา ที่สามารถถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียวส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เจาะไปยังคมตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | วัสดุชิ้นงาน | คอนกรีต บล็อกปูน |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา | ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง