1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Trusco คลองเลื่อย เครื่องสกัด (แบบเหลี่ยม) EXS-18【5-7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Trusco คลองเลื่อย เครื่องสกัด (แบบเหลี่ยม) EXS-18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,085.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย เครื่องสกัด (แบบ แบบเหลี่ยม ) ที่ช่วยให้คุณสามารถถอด โบลท์ ที่หักในรู สกรู โดยไม่ทำให้รู สกรู เสียหาย
[คุณสมบัติ]
· น๊อตที่แตกภายในรูสกรู สามารถสกัดออกได้โดยไม่ทำให้รู สกรูเสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการสกัดสิ่งต่างๆ เช่น น๊อต และท่อที่แตกอยู่ภายใน

คุณสมบัติ

● โบลท์ ที่แตกในรู เกลียว สามารถดึงออกมาได้โดยไม่ทำลายรู เกลียว

การใช้

● เพื่อแยก โบลท์ และท่อแตก

สเปค

● เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (มีวัตถุประสงค์เพื่อ โบลท์ เกลียว มือซ้าย และ เกลียวขวา )

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C)

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ โบลท์ ชุบแข็งหรือ โบลท์ สเตนเลส
รหัสสินค้า
EXS-1815K
EXS-1815SK
EXS-1816K
EXS-1816SK
EXS-1830SK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเคส จำนวนชุดที่รวม
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 1,085.75

BURR REMOVING TOOLS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน พลาสติก5231-9314110 ก. / คลองเลื่อยEX-801K EX-802K EX-803K EX-804KEX-805AK

฿ 1,418.00

BURR REMOVING TOOLS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กล่องเรซิ่น5231-9373385 ก. / คลองเลื่อยEX-801K EX-802K EX-803K EX-804KEX-805AK

฿ 1,502.00

EXTRACTOR SETS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน พลาสติก6231-9331220 ก. / คลองเลื่อยEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AKEX-806AK

฿ 1,951.00

BURR REMOVING TOOLS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กล่องเรซิ่น6231-9390500 ก. / คลองเลื่อยEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AKEX-806AK

฿ 3,014.00

MODIFICATION/REMOVAL TOOLS 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กล่องเรซิ่น7231-9411500 ก. / คลองเลื่อยEX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-805BKEX-806AK

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ต๊าปเกลียว เครื่องมือ แก้ไข / ลบ การใช้งาน สำหรับการดึง โบลท์ และท่อที่พับแล้ว สเปค รุ่น แบบเหลี่ยม ( สกรู สลักเกลียว ทั้งซ้าย / ขวา)
วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C)