(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดาย ใช้ในการเปิดเผย (สะอาด) โบลท์ และ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำการปรับเปลี่ยน สกรู
·สามารถทำงานได้โดยใช้ ประแจเลื่อน
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมได้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู
·ใช้เมื่อทำความสะอาด โบลท์/ สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับเปลี่ยนด้าย ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
TD6-8X0.75 |
TD6-8X1.0 |
TD6-10X1.25 |
TD6-12X1.5 |
TD6-14X1.5 |
TD6-16X1.5 |
TD6-18X1.5 |
TD6-20X1.5 |
TD6-22X1.5 |
TD6-24X2.0 |
TD6-27X2.0 |
TD6-30X2.0 |
TD6-33X2.0 |
TD6-36X2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | 2- มิติ ความกว้างของ พื้นผิว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 896.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 0.75 | 8.0 | 17.5 | 328-7581 | 10 | ||
฿ 896.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 1 | 8.0 | 17.5 | 328-7599 | 10 | ||
฿ 941.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.25 | 9.5 | 19.1 | 328-7602 | 15 | ||
฿ 1,256.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.5 | 12.7 | 27.0 | 328-7611 | 38 | ||
฿ 1,447.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 1.5 | 12.7 | 27.0 | 328-7629 | 37 | ||
฿ 1,679.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 1.5 | 15.8 | 32.0 | 328-7637 | 70 | ||
฿ 2,011.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M18 | 1.5 | 19 | 36.5 | 328-7645 | 105 | ||
฿ 2,261.00 | SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M20 | 1.5 | 19 | 36.5 | 328-7653 | 92 | ||
฿ 2,966.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M22 | 1.5 | 22.2 | 41 | 480-6158 | 150 | ||
฿ 3,772.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M24 | 2 | 25.4 | 46.0 | 480-6166 | 200 | ||
฿ 5,585.00 | CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M27 | 2 | 25.4 | 50 | 480-6174 | 230 | ||
฿ 5,866.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 2 | 25.4 | 50 | 480-6182 | 230 | ||
฿ 7,470.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | M33 | 2 | 25.4 | 55.5 | 480-6191 | 330 | ||
฿ 8,727.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M36 | 2 | 25.4 | 60.0 | 480-6204 | 370 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้า | ประเภท ต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ | การใช้งาน | การแก้ไข สกรูละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง