1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ มือจับ

แม่พิมพ์ มือจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ที่ มือจับ ลูกเต๋าแบบอักษรหนึ่งตัว
[คุณสมบัติ]
· มือจับ แบบกลม แบบตรง สำหรับ แม่พิมพ์ แบบกลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขาตั้ง สำหรับการ ดาย

คุณสมบัติ

● ที่ มือจับ แบบอักษรตัวเดียวสำหรับ แม่พิมพ์ แบบกลม

การใช้

● สำหรับ ขาตั้ง แม่พิมพ์

วัสดุ

● การหล่อขึ้นรูป สังกะสี (ZDC-2)
รหัสสินค้า
DH-20
DH-25
DH-38
DH-50
DH-57
DH-63
DH-75
DH-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แม่พิมพ์ เกี่ยวข้อง

฿ 387.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 185229-30649020

฿ 387.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 190229-307210025

฿ 480.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 310229-308128038

฿ 605.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 390229-309952550

฿ 1,092.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500229-310278557

฿ 1,508.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 525229-3111108563

฿ 2,021.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 590229-3129138075

฿ 7,844.00

DIES HOLDERS REPAIR TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 890253-78265000100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภท ต๊าปเกลียว แม่พิมพ์ การใช้งาน ขาตั้ง เพื่อความ แม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีหล่อ (ZDC-2)