1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องตรง (สำหรับ สกรู เมตริก)

ดอกต๊าปร่องตรง (สำหรับ สกรู เมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถแตะความเร็วสูงได้
·ออกซิไดซ์ได้รับการบำบัด
·วัสดุในการทำงาน: เหล็กกล้าทั่วไปเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเหล็กกล้าอัลลอยด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานผ่านรู

คุณสมบัติ

● สามารถกรีดความเร็วสูงได้

การใช้

● สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูทะลุ 
● วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก มาตรฐาน , เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ / กลาง, เหล็กกล้า โลหะผสม

สเปค

● งานละเอียด: เกรด JIS2
● SPQ (ชิ้น): 10
● การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว: สกรู เกลียวเมตริก/เกลียวมิล 
● จำนวน เกลียว บิต: 5 สัน

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)
รหัสสินค้า
T-H-PO-M3X0.5
T-H-PO-M4X0.7
T-H-PO-M5X0.8
T-H-PO-M6X1.0
T-H-PO-M8X1.25
T-H-PO-M10X1.5
T-H-PO-M12X1.75
T-H-PO-M14X2.0
T-H-PO-M16X2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 241.00

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.5461843.22.5391-2965

฿ 231.00

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.7521354.03.3391-2973

฿ 234.00

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.860165.54.54.2391-2981

฿ 250.00

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M61621964.55.0391-2990

฿ 369.00

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.2570226.25.06.8391-3007

฿ 474.00

POINT TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M101.5752475.58.5391-2922

฿ 753.51

POINT TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.7582298.56.510.3391-2931

฿ 894.00

POINT TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M142883010.5812.0391-2949

฿ 1,181.00

POINT TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M162953212.51014.0391-2957

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ การทําแชมเฟอร์ กระทู้ 5P ประเภท วัสดุ เครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าคาร์บอน/ เหล็กกล้า การใช้งาน สำหรับงานเจาะรู กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการออกซิไดซ์
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E) ความแม่นยำ เกรด JIS2