(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

SEC-Multi Drill, SMDH-M, for 3D

 
Part Number
SMDH120M
SMDH125M
SMDH130M
SMDH140M
SMDH150M
SMDH160M
SMDH170M
SMDH180M
SMDH190M
SMDH200M
SMDH210M
SMDH220M
SMDH230M
SMDH240M
SMDH250M
SMDH260M
SMDH270M
SMDH280M
SMDH290M
SMDH300M
SMDH320M
SMDH335M
SMDH350M
SMDH365M
SMDH380M
SMDH395M
SMDH410M
SMDH425M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Work Material Overall Length (L)
(mm)
Coating Presence Coating Type Link Diameter
(mm)
Link Length ℓs
(mm)
Supported Head
6 Day(s) or more 12.5 or more, less than 13.044General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]105IncludedDEX / GS Hard1648SMDT1200MTL/SMDT1210MTL/SMDT1220MTL/SMDT1230MTL/SMDT1200MEL/SMDT1210MEL/SDMT1220MEL/SMDT1230MEL
6 Day(s) or more 13.5 or more and 14.5 or less44General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]105IncludedDEX / GS Hard1648SMDT1250MTL/SMDT1260MTL/SMDT1270MTL/SMDT1250MEL/SMDT1260MEL/SMDT1270MEL
6 Day(s) or more Over 15.5, and 16.5 or less47General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]110IncludedDEX / GS Hard1648SMDT1300MTL/SMDT1310MTL/SMDT1300MEL/SMDT1310MEL
3 Day(s) or more Over 18.5, and 19.5 or less52.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]116.5IncludedDEX / GS Hard1648SMDT1350MTL/SMDT1400MTL/SMDT1410MTL/SMDT1420MTL/SMDT1450MTL/SMDT1350MEL/SMDT1400MEL/SDMT1410MEL/SMDT1420MEL/SMDT1450MEL
6 Day(s) or more Over 21.5, and 22.8 or less55.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]126.5IncludedDEX / GS Hard20.050SMDT1500MTL/SMDT1550MTL/SMDT1500MEL/SMDT1550MEL
3 Day(s) or more Over 24.8, and 25.8 or less59.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]131.5IncludedDEX / GS Hard20.050SMDT1560MTL/SMDT1570MTL/SMDT1600MTL/SMDT1630MTL/SMDT1650MTL/SMDT1560MEL/SMDT1570MEL/SDMT1600MEL/SMDT1630MEL/SMDT1650MEL
6 Day(s) or more Over 27.8, and 28.8 or less62.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]136.5IncludedDEX / GS Hard20.050SMDT1700MTL/SMDT1750MTL/SMDT1700MEL/SMDT1750MEL
3 Day(s) or more Over 30.8, and 32.0 or less66.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]141.5IncludedDEX / GS Hard20.050SMDT1760MTL/SMDT1770MTL/SMDT1800MTL/SMDT1850MTL/SMDT1760MEL/SMDT1770MEL/SDMT1800MEL/SMDT1850MEL
6 Day(s) or more Over 35.0, and 36.5 or less69.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]156.5IncludedDEX / GS Hard25.056SMDT1900MTL/SMDT1950MTL/SMDT1900MEL/SMDT1950MEL
6 Day(s) or more Over 39.5, and 41.0 or less73.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]156.5IncludedDEX / GS Hard25.056SMDT2000MTL/SMDT2050MTL/SMDT2000MEL/SMDT2050MEL
6 Day(s) or more Over 20.5, and 21.5 or less76.5General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]156.5IncludedDEX / GS Hard25.056SMDT2100MTL/SMDT2120MTL/SMDT2150MTL/SMDT2100MEL/SMDT2120MEL/SMDT2150MEL
6 Day(s) or more Over 21.5, and 22.8 or less80.1General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]161.1IncludedDEX / GS Hard25.056SMDT2200MTL/SMDT2250MTL/SMDT2200MEL/SMDT2250MEL
6 Day(s) or more Over 22.8, and 23.8 or less82.6General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]160.6IncludedDEX / GS Hard25.056SMDT2300MTL/SMDT2350MTL/SMDT2300MEL/SMDT2350MEL
3 Day(s) or more Over 23.8, and 24.8 or less86.2General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]170.2IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2400MTL/SMDT2410MTL/SMDT2450MTL/SMDT2400MEL/SMDT2410MEL/SMDT2450MEL
6 Day(s) or more Over 24.8, and 25.8 or less88General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]170IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2500MTL/SMDT2550MTL/SMDT2500MEL/SMDT2550MEL
3 Day(s) or more Over 25.8, and 26.8 or less92General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]175IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2600MTL/SMDT2650MTL/SMDT2600MEL/SMDT2650MEL
6 Day(s) or more Over 26.8, and 27.8 or less94General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]175IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2700MTL/SMDT2750MTL/SMDT2700MEL/SMDT2750MEL
6 Day(s) or more Over 27.8, and 28.8 or less97General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]180IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2800MTL/SMDT2850MTL/SMDT2800MEL/SMDT2850MEL
6 Day(s) or more Over 28.8, and 29.8 or less100General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]185IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT2900MTL/SMDT2950MTL/SMDT2900MEL/SMDT2950MEL
6 Day(s) or more Over 29.8, and 30.8 or less104General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]185IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT3000MTL/SMDT3050MTL/SMDT3000MEL/SMDT3050MEL
6 Day(s) or more Over 30.8, and 32.0 or less110General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]195IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT3100MTL/SMDT3150MTL/SMDT3200MTL
6 Day(s) or more Over 32.0, and 33.5 or less115General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]200IncludedDEX / GS Hard32.060SMDT3250MTL/SMDT3300MTL/SMDT3350MTL
6 Day(s) or more Over 33.5, and 35.0 or less120General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]215IncludedDEX / GS Hard40.070SMDT3400MTL/SMDT3450MTL/SMDT3500MTL
6 Day(s) or more Over 35.0, and 36.5 or less125General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]220IncludedDEX / GS Hard40.070SMDT3550MTL/SMDT3600MTL/SMDT3650MTL
6 Day(s) or more Over 36.5, and 38.0 or less130General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]225IncludedDEX / GS Hard40.070SMDT3700MTL/SMDT3750MTL/SMDT3800MTL
6 Day(s) or more Over 38.0, and 39.5 or less135General Steel[○] / High-Hardness Steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum Alloy[○] / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy[○]230IncludedDEX / GS Hard40.070SMDT3850MTL/SMDT3900MTL/SMDT3950MTL
6 Day(s) or more Over 39.5, and 41.0 or less145-245--40.070SMDT4000MTL/SMDT4050MTL/SMDT4100MTL
6 Day(s) or more Over 41.0, and 42.5 or less150-250--40.070SMDT4150MTL/SMDT4200MTL/SMDT4250MTL

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Oil-Hole Presence Included