• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SEC-D Type Bit, DCLN Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
Part NumberVolume DiscountDays to ShipShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Size h1
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more 202012520CN□□1204
4 Day(s) or more 252515025CN□□1204

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Double Clamp
Preferred Hand Left Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative Size L2(mm) 32