• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SEC-Outer Diameter Bit, CTGP Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
CTGPR2525N16
CTGPR2525N22
Part NumberVolume DiscountDays to ShipDimension f
(mm)
Size L2
(mm)
Size E
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more 2534.5-TP□□1603
5 Day(s) or more 32417TP□□2204

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 25
Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 160 Size h1(mm) 25