• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

SEC-Outer Diameter Bit, CTFP Type

 
Part Number
CTFPR2525N16
CTFPR2525N22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize L2
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more 26TP□□1603
5 Day(s) or more 33TP□□2204

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use End Surface Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 25
Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 160 Dimension f(mm) 32
Size h1(mm) 25 Size E(mm) 7