• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 16/12/2018 to 6:00 17/12/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SEC-Outer Diameter Bit, CSKP Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

CSKPL2525N12

 
Part Number
CSKPL2525N12
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSuitable Tip
5 Day(s) or more SP□□1203

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Tip Shape S (Square) Use End Surface Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Left Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 25
Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 160 Dimension f(mm) 32
Size h1(mm) 25 Size L2(mm) 22 Size E(mm) 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSKPL2525N12 in the SEC-Outer Diameter Bit, CSKP Type series.