(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

SEC-Threading Bit (mini bit), THE Type

 
Part Number
THER101033
THER121233
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLink Size Size H
(mm)
Size B
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Applicable Tip Remarks
6 Day(s) or more 1010108.610NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)
6 Day(s) or more 12121210.612NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Outer Diameter Thread Thread Model 60 Degrees Meter (M) / 55° Wit (W) / Taper for 55° Pipe Rc(PT) (BSPT) Pitch(mm) 0.80~3.00
Preferred Hand Right Handed Wiper Blade Presence Both Available and Unavailable Size L1(mm) 100