• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

SEC-Threading Bit, Nejikiri-Kun, STE Type

SEC-Threading Bit, Nejikiri-Kun, STE Type

Lineup of strong clamp lever lock holder (shank □25-32 mm square) and screw-on specifications (shank □12-16 mm square)

PDF

 
Part Number
STER1212
STER1616
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLink Size Size H
(mm)
Size B
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Applicable Tip Remarks
6 Day(s) or more 1212121612TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)
6 Day(s) or more 1616162016TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Outer Diameter Thread Thread Model 60 Degrees Meter (M) / 60° Unified (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55° Wit (W) / Taper for 55° Pipe Rc(PT) (BSPT) Pitch(mm) 1.00~3.00
Preferred Hand Right Handed Wiper Blade Presence Both Available and Unavailable Size L1(mm) 100