(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

SEC-Threading Bit, THI Type

 
Part Number
THIR216
THIR320
THIR325
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMinimum Processing Diameter
(mm)
Link Size Size H
(mm)
Size B
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Applicable Tip Remarks
6 Day(s) or more 18φ161541609.37.5NI R2□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)
6 Day(s) or more 22φ2018616011.79.0NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)
6 Day(s) or more 27φ2523518014.211.5NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Inner Diameter Thread Thread Model 60 Degrees Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Preferred Hand Right Handed Wiper Blade Presence Both Available and Unavailable