(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

SEC-Threading Bit, STH Type

SEC-Threading Bit, STH Type

For compact lathes with shank □20 mm square or less. It also supports space-saving threading with a 2-corner insert used vertically.

PDF

 
Part Number
STHL0810
STHL1010
STHL1212
STHL1212F
STHL1616
STHL1616H
STHL2020
STHR0810
STHR1010
STHR1212
STHR1212F
STHR1616
STHR1616H
STHR2020
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPreferred Hand Link Size Size H
(mm)
Size B
(mm)
Size L1
(mm)
Applicable Tip Remarks
4 Day(s) or more Left Handed10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Left Handed20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)
4 Day(s) or more Right Handed20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Use Outer Diameter Thread Thread Model 60 Degrees Meter (M) / 55° Wit (W) Pitch(mm) 0.20~1.50
Wiper Blade Presence None Size L2(mm) 15

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)