(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้วิธีการ แคลมป์ยึด สกรู ช่วยให้สามารถเปลี่ยน เม็ดมีด เพียงแค่คลาย สกรู
ใช้ | ตัดออก | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 0.5-2.0 | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด(มิลลิเมตร) | 5 ถึง 16 |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 120 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 18 | ปลาย การใช้งาน | CTR16 □□□□ (-NB) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง