• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

T-REX Tool Bit DTR55Q

 
Part Number
DTR55QL2020K17
DTR55QL2525M17
DTR55QR2020K17
DTR55QR2525M17
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPreferred Hand Shank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Size h1
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more Left Handed202012528.520TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU
5 Day(s) or more Left Handed25251503225TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU
5 Day(s) or more Right Handed202012528.520TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU
5 Day(s) or more Right Handed25251503225TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape Others Use Major Diameter / End Surface / Profile Clamp Shape Double Clamp
Size L2(mm) 35