• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Outer Diameter Bit, CTGP Type

 
Part Number
CTGPR1919L16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSuitable Tip
5 Day(s) or more TP□□1603

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 19
Link Width b(mm) 19 Size L1(mm) 140 Dimension f(mm) 25
Size h1(mm) 19 Size L2(mm) 34.5 Size E(mm) 6
Accessories (Floor Plate) STPD322 Accessories (Spanner) LH040 Accessories (Clamp Plate) DCR2

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTGPR1919L16 in the SEC-Outer Diameter Bit, CTGP Type series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTGPR1919L16 ในชุด SEC-Outer Diameter Bit, CTGP Type