• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tool Bit for SEC-Solid Sumi Boron FCLN

 
Part Number
FCLNL252543
FCLNR252543
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPreferred Hand Suitable Tip Fig
5 Day(s) or more Left HandedCNGN1204□□2
5 Day(s) or more Right HandedCNGN1204□□2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Clamp On
Shank Height h(mm) 25 Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 150
Dimension f(mm) 32 Size h1(mm) 25 Size L2(mm) 30
Size E(mm) 7 Accessories (Floor Plate) SCND433 Accessories (Spanner) LH040
Accessories (Clamp Plate) CCM8-LONG