1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดสำรอง W (หกเหลี่ยม) WNMG【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SED INSERTS

ใบมีดสำรอง W (หกเหลี่ยม) WNMG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

WNMG เม็ดมีด

รหัสสินค้า
WNMG080408NEGEH510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,350.00

SED INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (หกเหลี่ยม) ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
การใช้งาน เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ มือที่ต้องการ ไม่มีมือที่ต้องการ
รัศมี โนส 0.8 มุม กวาดล้าง(°) 0 มุมความสูง ความเผื่อ ±0.08 ถึง± 0.2
การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครเป็นสมาชิก ±0.05 ถึง± 0.15 ความ ความเผื่อ ความหนา ±0.13 รหัส ร่อง G
รูว่าง ที่มีจำหน่าย รูปทรง รู สถานะ กระบอกสูบ เบรกเกอร์ ว่าง ใบหน้าทั้งสอง
ประเภท วัสดุ EH510 มิติ S(มิลลิเมตร) 4.76 มิติ φd(มิลลิเมตร) 12.7
รายละเอียดรัศมี โนส(มิลลิเมตร) 0.8 มุม คราด เบรกเกอร์(°) 0 สเปค มาตรฐาน
ความยาวคมตัด(มิลลิเมตร) 8.7 วัสดุ โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WNMG080408NEGEH510 ในชุด ใบมีดสำรอง W (หกเหลี่ยม) WNMG