• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGN

 
Part Number
TNGN160420BNS800
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCutting Edge Length
(mm)
Material
5 Day(s) or more 16.5CBN

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Rake Angle Negative Nose Radius Others Clearance Angle(°) 0
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code N Hole Availability NA Hole Shape NA
Breaker Availability NA Material Type BNS800 Dimension S(mm) 4.76
Dimension φd(mm) 9.525 Detail Nose Radius(mm) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TNGN160420BNS800 in the Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGN series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNGN160420BNS800 ในชุด Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGN

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)