• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blade Tip Replacement Tip SPMT-T

 
Part Number
SPMT09T308ACK300
SPMT09T308ACP200
SPMT09T308ACP300
SPMT09T308ACZ330
SPMT09T308ACZ350
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWork material Material type model Compatible Machining
5 Day(s) or more Cast IronACK300Rough cutting
5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelACP200General cutting/rough cutting
5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelACP300General cutting/rough cutting
5 Day(s) or more SteelACZ330-
5 Day(s) or more Steel / Stainless SteelACZ350-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle P(11°) Material type Coating
Thickness(mm) 3.97 Applicable Cutter WBMR2250/WBMR2300/WBMR2400 Fig 7
Dimension A(mm) 9.53