• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNGG-T-R-GX

 
Part Number
SNGG07T204RGXST20E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCutting Edge Length
(mm)
Material
5 Day(s) or more 7.94Carbide alloy

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel
Rake Angle Negative Preferred Hand Right Handed Nose Radius 0.4
Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code G Hole Availability Available
Hole Shape Cylinder State Breaker Availability Both Faces Material Type ST20E
Dimension S(mm) 2.78 Dimension φd(mm) 7.94 Detail Nose Radius(mm) 0.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNGG07T204RGXST20E in the Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNGG-T-R-GX series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNGG07T204RGXST20E ในชุด Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNGG-T-R-GX