• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNEN-LFW

 
Part Number
SNEN090308LFWBNS800
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCutting Edge Length
(mm)
Material
5 Day(s) or more 9.525CBN

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Rake Angle Negative Preferred Hand Left Handed Nose Radius 0.8
Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.025 Slot Code N Hole Availability NA
Hole Shape NA Breaker Availability NA Material Type BNS800
Dimension S(mm) 3.18 Dimension φd(mm) 9.525 Detail Nose Radius(mm) 0.8
Machining Application ② For Detailed Cutting to Finish Cutting

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNEN090308LFWBNS800 in the Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNEN-LFW series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNEN090308LFWBNS800 ในชุด Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNEN-LFW

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)