• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sumi Boron Chip S (Square) SNEN-ADTR

Sumi Boron Chip S (Square) SNEN-ADTR

Unique CBN sintered tool (Sumiboron) insert. It possesses high hardness and exceptional heat resistance compared to conventional tool material.

PDF

 
Part Number
SNEN1504ADTRBN7000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCutting Edge Length
(mm)
Material
5 Day(s) or more 15.875CBN

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.025 Slot Code N Hole Availability NA
Hole Shape NA Breaker Availability NA Material Type BN7000
Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 15.875

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNEN1504ADTRBN7000 in the Sumi Boron Chip S (Square) SNEN-ADTR series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNEN1504ADTRBN7000 ในชุด Sumi Boron Chip S (Square) SNEN-ADTR