• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SCGT-R-FX

 
Part Number
SCGT120404RFXAC530U
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCutting Edge Length
(mm)
Material
5 Day(s) or more 12.7Carbide Coating

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Breaker Application Finish Rake Angle Positive Preferred Hand Right Handed
Nose Radius 0.4 Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T
Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side
Material Type AC530U Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 12.7
Detail Nose Radius(mm) 0.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCGT120404RFXAC530U in the Blade Tip Replacement Tip S (Square) SCGT-R-FX series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCGT120404RFXAC530U ในชุด Blade Tip Replacement Tip S (Square) SCGT-R-FX