1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท SumiDrill WDX / ประเภท PDL / เม็ดมีด ประเภท PCT WDXT-G

ประเภท SumiDrill WDX / ประเภท PDL / เม็ดมีด ประเภท PCT WDXT-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย -replacement ปลาย

รหัสสินค้า
WDXT063006-G-ACP300
WDXT063006-G-DL1500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ

฿ 567.00

SED INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○]ACP300

฿ 705.00

SED INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียมอัลลอย[○] / ทองแดงผสม[○]DL1500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ S(มิลลิเมตร) 3.0 มิติ ℓ(มิลลิเมตร) 6.0 รายละเอียดรัศมี โนส(มิลลิเมตร) 0.6
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน WDX185D2S25 ถึง WDX225D2S25 / WDX185D3S25 ถึง WDX225D3S25 / WDX185D4S25 ถึง WDX225D4S25 / WDX185D5S25 ถึงWDX225D5S25