• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Sumi Boron Chip C (80° Rhombus) 4NC-CNGALS

Sumi Boron Chip C (80° Rhombus) 4NC-CNGALS

Unique CBN sintered tool (Sumiboron) insert. It possesses high hardness and exceptional heat resistance compared to conventional tool material.

PDF

 
Part Number
4NCCNGA120404LSBNC100
4NCCNGA120404LSBNC160
4NCCNGA120404LSBNC200
4NCCNGA120408LSBNC100
4NCCNGA120408LSBNC160
4NCCNGA120408LSBNC200
4NCCNGA120412LSBNC100
4NCCNGA120412LSBNC160
4NCCNGA120412LSBNC200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material No. of Inserts No. of Insert Types Type Code
5 Day(s) or more 0.4BNC1000.412.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 0.4BNC1600.412.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 0.4BNC2000.412.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 0.8BNC1000.812.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 0.8BNC1600.812.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 0.8BNC2000.812.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 1.2BNC1001.212.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 1.2BNC1601.212.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series
5 Day(s) or more 1.2BNC2001.212.9CBN4Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape C (80° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material High-Hardness Material
Rake Angle Negative Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code A
Hole Availability Available Hole Shape Cylinder State Breaker Availability NA
Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 12.7 Machining Application ② Continuous Cutting General Purpose Type