• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Chip CSPH-R

 
Part Number
CSPH53RA30N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle N(0°) Work material Steel
Material type Carbide alloy Material type model A30N Compatible Machining General cutting
Applicable Cutter PMG5000 Type Fig 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPH53RA30N in the Chip CSPH-R series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPH53RA30N ในชุด Chip CSPH-R

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)