1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้สำหรับโรงสีรัศมีวินาที รุ่น WRCXQPMT-PPEN-H

SED MILLING CHIP

ใช้สำหรับโรงสีรัศมีวินาที รุ่น WRCXQPMT-PPEN-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการกัด เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมที่ไม่มีแร่เหล็ก

รหัสสินค้า
QPMT10T335PPENHACP300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 258.11

SED MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) อื่น ๆ มุม กวาดล้าง P (11 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว รุ่น ประเภท วัสดุ ACP300 การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ
ห้องมุม R 3.5 ความหนา(มิลลิเมตร) 3.97 มีดคัตเตอร์ ประเภท WRCX10000E
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม แบบกลม honing รูปที่ 1 ขนาดวงกลมที่สมัครสมาชิกφd 10
การใช้งาน ชนิด ปลาย ใบมีดลบคม เสริมแรง ความแม่นยำ Class กึ่งปกติ อย่างเห็นแก่ตัว NA