(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคมโค้งนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของคมตัดและลดความต้านทานการตัด บรรลุการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคพร้อมใบมีดตัดที่มีความละเอียดสูง
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุมหลบ | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | รุ่น ประเภท วัสดุ | ACP200 | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ |
ห้องมุม R | 0.8 | มีดคัตเตอร์ | ประเภท WEX2000E / EL, 2000F, 2000M, WRX2000E, 2000R | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | แบบกลม honing |
การใช้งาน | ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป | ความแม่นยำ | Class กึ่งปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง