1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายเปลี่ยนปลายใบมีดAPMT-PDER

SED INSERTS

ปลายเปลี่ยนปลายใบมีดAPMT-PDER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวมความคมและความแข็งแรงของขอบความต้านทานการตัดที่ลดลงจะทำให้ปริมาณการคายเศษของเศษน้อยลงด้วยกำลังที่ต้องการ

รหัสสินค้า
APMT160508PDER-H-ACZ350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 377.96

SED INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุม กวาดล้าง P (11 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว รุ่น ประเภท วัสดุ ACZ350 ห้องมุม R 0.8
ความหนา(มิลลิเมตร) 5.56 มีดคัตเตอร์ ประเภท WMM3000E / EL / ELH / EXLH การใช้งาน ประเภทขอบตัด เสริมแรง
ความเผื่อ 0.08