(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตโดย Sumitomo แบบใช้ไฟฟ้า hardmetal
รูปทรง ที่เหมาะสมและ วัสดุ ที่ทนทานให้ทั้งประสิทธิภาพการตัดและความแข็งแรงใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | รุ่น ประเภท วัสดุ | H1 | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน | ความเร็วสูงและการตัดแสง |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 | มีดคัตเตอร์ | ประเภท WGC4000 / ประเภท WGCF4000 | มุม ใบมีดลบคม ตัดแบน | 30 |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมคายθ(°) | 25 | ความยาว ใบมีดลบคม | 13.4 |
รูปที่ | 5 | อย่างเห็นแก่ตัว | NA | มุม ตัด | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง