(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแมกนีเซียมให้แรงบิดสูงและกำลังสูงตัวเสื้อ 100%
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1650 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1.02 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(อินพุต) | 9.05 | มวล(ก.) | 4850 | มวล(ปอนด์) | 10.70 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 135-1300 | แรงบิด(ft.lb) | 100-960 | แรงบิด สูงสุด(ft.lb) | 1217 |
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) | 6500 | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน(dB (A)) | 94 | เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เสียง(dB (A)) | 105 |
การสั่นสะเทือน(m / s2) | 9.0 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(อินพุต) | 1/2" |
ขนาดของช่องอากาศเข้า(NPTF) | 3/8" | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาด แบบเหลี่ยม(อินพุต) | 3/4 | คุณสมบัติ 1 | มาพร้อมกับตัวปรับแรงดันลมสามระดับ |
คุณสมบัติ 2 | เสียงเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง