(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LCD ขาวดำ รุ่น มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดค่า ความนำไฟฟ้า ของตัวอย่างต่างๆ
· ความละเอียด:0.1 ° C
· ความละเอียด (การนำไฟฟ้า S / m):FS 0.05%
· ความละเอียด แสดงผล (/ L):0.01 มก
·ช่วงการวัด (° C):0.0-100.0 ° C
·ช่วงการแสดงผล:-30.0 ° C ถึง 130.0 ° C
·ช่วงการวัด (/ L):0.01 มก. / ล. -100 ก. / ล
·ช่วงการวัด (ปริมาณเกลือ:การ แปลงสภาพ ความนำไฟฟ้า ):0.00-80.00 ppt (0.00-8.00%)
·ความสามารถในการทำซ้ำของ มิเตอร์วัดไฟ:± 0.1 ° C ± 1 หลัก
·วิธีการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS):การ แปลงสภาพ ความนำไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | ช่วงการวัดค่า(S / m) | 0 ถึง 199.9 | ประเภทรายละเอียด | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 170 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 174 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 73 |
ความละเอียด(%F.S.) | 0.05 | ความแม่นยำ การวัด | ±0.5% FS ± 1digit | รหัสของทรัสโก้ | 421-6831 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | คุณสมบัติ | LCD ขาวดำ รุ่น มาตรฐาน | การ ใช้ ผลิตภัณฑ์ | สำหรับวัดค่า ความนำไฟฟ้า ของสารตัวอย่างต่าง ๆ |
มวล(ก.) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-71E ในชุด เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า ตั้งโต๊ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง