1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ
  • เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80,750.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LCD ขาวดำ รุ่น มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดค่า pH (คุณภาพน้ำ) ของตัวอย่างต่างๆ

รหัสสินค้า
F-71S
F-74BWS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 80,750.99

HOR PH METERS 1 ชิ้น 19 วัน วัตถุ การวัด: pH, ศักยภาพการลดการเกิดออกซิเดชัน (mV)416-6469

฿ 143,881.95

HOR PH METERS 1 ชิ้น 10 วัน วัตถุ การวัด: ค่า pH, ศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชัน (mV), ประจุไฟฟ้า, การนำไฟฟ้า, ความต้านทาน, ตัน ละลายได้อย่างสมบูรณ์, ปริมาณเกลือ416-6493

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัด pH ช่วงการวัดค่า(พีเอช) 0.000 ถึง 14.000 การใช้งาน การวิจัยคุณภาพน้ำ
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 170 ความลึก(มิลลิเมตร) 174 ความสูง(มิลลิเมตร) 73
ความละเอียด(พีเอช) 0.001 คุณสมบัติ LCD ขาวดำ รุ่น มาตรฐาน มวล(ก.) 500