• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Scribing Tool Set with Tips (Set of 8 Types)

Carbide Scribing Tool Set with Tips (Set of 8 Types)
  • On Sale Till 31/10/2019

[Features]
· 8 high-frequency usage items are stored in a steel case.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TK-8-S

Features

●Stored 8 items that are used frequently in steel cases.

Specification

●SPQ(set):1
Part Number
TK-8-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g/Set)
Features
1 Day(s) 14708 high-frequency usage items are stored in a steel case.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Trusco Code 229-5695

Please check the type/dimensions/specifications of the part TK-8-S in the Carbide Scribing Tool Set with Tips (Set of 8 Types) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK-8-S ในชุด Carbide Scribing Tool Set with Tips (Set of 8 Types)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)