(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ทำจาก อะลูมิเนียม ความแม่นยำสูง น้ำหนักเบา และทนทาน
· มาพร้อมกับตัวป้องกันความสูง 25 มม. เพื่อป้องกันนิ้วของคุณจาก ใบมีดลบคม ที่วิ่งทับ
· มี ยาง กันลื่น อยู่ที่ด้านล่าง
· มี ฝาครอบ ปิดที่ป้องกัน ความแม่นยำ จากการกระแทก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไกด์ การตัดคัตเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
CTG-S1200 |
CTG-S1900 |
CTG-S700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,958.00 | TJD CUTTING GUIDES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 377-1369 | 825 | ||
฿ 3,858.00 | TJD CUTTING GUIDES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1900 | 377-1377 | 1300 | ||
฿ 1,364.00 | TJD CUTTING GUIDES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 700 | 377-1385 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ไกด์ วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | วัสดุ ด้านล่าง | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้ อะลูมิเนียม มี งานละเอียด สูงและมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง มีตัวป้องกันขนาด 25 มม. เพื่อป้องกันนิ้วจาก ใบมีดลบคม ขึ้น ยาง ลื่นสองแถวฝังอยู่ที่ พื้นผิว ด้านล่าง ฝาปิด ท้ายถูกนำมาใช้เพื่อป้องกัน ความแม่นยำ จากผลกระทบ | การใช้งาน | ไกด์ สำหรับ คัตเตอร์ | สเกลวัด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง