• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Shuririn C32MOR Tip

 
Part Number
C32MOR-0.8R-ZB01H
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of operating corners
6 Day(s) or more 4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Cast Iron Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Material Details Cermet Edge Shape Honing Edge Number Contained In A Packet(Piece) 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part C32MOR-0.8R-ZB01H in the Shuririn C32MOR Tip series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C32MOR-0.8R-ZB01H ในชุด Shuririn C32MOR Tip

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)