(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เซอร์เม็ต คาร์ไบด์ เกรด K10 คาร์ไบด์ เกรด M20
รูปทรง ขอบ: ขอบเฉียบ ขอบคม
รหัสสินค้า |
---|
T33GUR-NK1010 |
T33GUR-NK2001 |
T33GUR-NK2020 |
T33GUR-NK3030 |
T33GUR-NK5050 |
T33GUR-NK6060 |
T33GUR-NK8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | รายละเอียด วัสดุ | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 588.91 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | - | ||
฿ 586.51 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | เซอร์เม็ต | ขอบ Honing | 796-8302 | ||
฿ 588.91 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 888.00 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 719.55 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | มี | TiN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-8311 | ||
฿ 799.14 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiAlN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 796-8329 | ||
฿ 799.14 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | มี | TiAlN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-8337 |
กำลังโหลด …
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง