(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด งานละเอียด ชนิด S สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใบหน้า
[การใช้งาน] ใช้สำหรับการกัดปาดหน้าและการลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
S32GUR-NK1010 |
S32GUR-NK2001 |
S32GUR-NK2020 |
S32GUR-NK3030 |
S32GUR-NK5050 |
S32GUR-NK6060 |
S32GUR-NK8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | รายละเอียด วัสดุ | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.00 | CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 12 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | - | ||
฿ 572.00 | CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | เซอร์เม็ต | ขอบ Honing | - | ||
฿ 572.00 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 703.00 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 573.60 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | มี | TiN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-7691 | ||
฿ 841.00 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiAlN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | - | ||
฿ 676.12 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | มี | TiAlN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-7705 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน / การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง