(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด แบบถอดเปลี่ยนได้ที่สามารถทำการ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ได้
[การใช้งาน]ใช้สำหรับการคว้าน
รหัสสินค้า |
---|
XX21MNX-M4-NK2020 |
XX21MNX-M4-NK6060 |
XX21MNX-M5-NK2020 |
XX21MNX-M5-NK6060 |
XX31MNX-M6-NK2020 |
XX31MNX-M6-NK6060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | φd (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม 1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.08 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 2.3 | 8 | 6.548 | 796-9775 | ||
฿ 467.46 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | มี | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.548 | 796-9783 | ||
฿ 307.73 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 2.3 | 8 | 6.841 | 796-9791 | ||
฿ 487.36 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | มี | TiAlN | 2.3 | 8 | 6.841 | 796-9805 | ||
฿ 307.73 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 2.5 | 9 | 8.084 | 796-9813 | ||
฿ 487.36 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 5 วัน | มี | TiAlN | 2.5 | 9 | 8.084 | 796-9821 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 |
---|---|---|---|---|---|
T(มิลลิเมตร) | 1.59 | รูปทรง ขอบ | ขอบ Honing | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 |
จำนวนมุมปฏิบัติการ | 1 | R | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง